UDK 4-ULA 230 - Componente morsetto componibile
2775058

Componente morsetto componibile, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 32 A, 1. piano, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili