I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

ST 2,5-QUATTRO-DIO 1N 5408K/L-R - Componente morsetto componibile
3002216

Componente morsetto componibile, con diodo integrato 1N 5408K, corrente nominale: 1,5 A, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Larghezza 5,2 mm o 6,2 mm