UIK 16 SLS - Morsetto per installazioni
1093660

Morsetto per installazioni, con vite SIX-LOBE, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 76 A, Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 16 mm2, sezione: 2,5 mm2 - 25 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili