cUL Recognized
ID omologazione: E192998Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 20 A | 22 - 12 | 22 - 12 |
EAC Ex
ID omologazione: KZ 7500525010101950IECEx
ID omologazione: IECExKIWA14.0005UUL Recognized
ID omologazione: E192998Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 20 A | 22 - 12 |
ATEX
ID omologazione: KIWA14ATEX0011UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Solo conduttori flessibili | 32 A | 0,5 - 4 | ||
Solo conduttori rigidi | 41 A | 0,5 - 6 |