UKH 95-3L - Morsetti di potenza
3076332

Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 232 A, numero di connessioni: 6, numero poli: 3, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 95 mm2, sezione: 25 mm2 - 95 mm2, tipo di montaggio: NS 35/15, NS 32, colore: grigio

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili