cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group C | ||||
1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
Use Group E | ||||
1000 V | 192 A | 6 - 3/0 |
LR
ID omologazione: LR2420186TADNV
ID omologazione: TAE00001CTEAC Ex
ID omologazione: KZ 7500525010101950IECEx
ID omologazione: IECEx SEV12.0008UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Montaggio su NS 32 | 690 V | 180 A | 25 - 70 | |
Montaggio su NS 35 | 880 V | 180 A | 25 - 70 |
ATEX
ID omologazione: SEV12ATEX0168UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Montaggio su NS 32 | 690 V | 180 A | 25 - 70 | |
Montaggio su NS 35 | 880 V | 180 A | 25 - 70 |
CCC
ID omologazione: 2020322313000623UL Comp Hazloc CA US
ID omologazione: UL UL CA L 192998Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
880 V | 192 A | 6 - 3/0 |