UKH 50-FE-IB - Morsetti di potenza
3009080

Morsetti di potenza, con viti ad esagono cavo, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 150 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 16 mm2 - 70 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3, colore: nero/giallo

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Grazie alla centratura del cavo in tre punti nel fondo prismatico della staffa, viene garantita
una connessione affidabile dei cavi
Basse resistenze di contatto grazie alle scanalature della superficie di contatto
Bloccaggio a vite con elementi a molla nell'elemento di serraggio