UKH 240-FE-F
-
Morsetti di potenza
3247061
Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 415 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 240 mm2, sezione: 70 mm2 - 240 mm2, tipo di montaggio: avvitamento diretto, colore: nero/giallo
Dettagli prodotto
Note generali | |
Nota | Per un contatto affidabile di conduttori a più trefoli si consiglia di districarli. |
Tipo di prodotto | Morsetto per corrente di punta |
Numero collegamenti | 2 |
Numero di file | 1 |
Potenziali | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 13,78 W |
Numero di connessioni per ogni piano | 2 |
Sezione nominale | 240 mm² |
Piano 1 superiore 1 inferiore 1 | |
Filettatura | M10 |
Nota | Viti ad esagono cavo |
Coppia di serraggio | 25 ... 30 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 40 mm |
Calibro a tampone | B15 |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Sezione conduttore rigida | 70 mm² ... 240 mm² |
Sezione conduttore AWG | 2/0 ... 500 kcmil (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 70 mm² ... 240 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 2/0 ... 500 kcmil (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 70 mm² ... 185 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 70 mm² ... 185 mm² |
Sezione con ponticello a pettine rigido | 240 mm² |
Sezione con ponticello a pettine flessibile | 185 mm² |
2 conduttori di sezione identica rigidi | 35 mm² ... 95 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili | 50 mm² ... 95 mm² |
2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 35 mm² ... 50 mm² |
Corrente nominale | 415 A |
Corrente di carico massima | 415 A (con una sezione conduttore di 240 mm²) |
Tensione nominale | 1000 V |
Nota | Attenzione: nell'area download sono disponibili approvazioni degli articoli, sezioni di collegamento e note per la connessione di conduttori in alluminio. |
Sezione nominale | 240 mm² |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 36 mm |
Altezza | 124 mm |
Colore | nero/giallo |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
Prova di tensione impulsiva | |
Risultato | Prova superata |
Resistenza alla corrente di breve durata 240 mm² | 28,8 kA |
Risultato | Prova superata |
Rigidità dielettrica a frequenza di rete | |
Tensione di prova valore nominale | 2,2 kV |
Risultato | Prova superata |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | No |
Resistenza meccanica | |
Risultato | Prova superata |
Fissaggio sul supporto | |
Guida di supporto/supporto di fissaggio | NS 32/NS 35 |
Risultato | Prova superata |
Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
Velocità di rotazione | 10 giri/min |
Giri | 135 |
Sezione conduttore/peso | 70 mm² /10,4 kg |
240 mm²/20,0 kg | |
Risultato | Prova superata |
Prova di fiamma ad ago | |
Durata di applicazione | 30 s |
Risultato | Prova superata |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo di montaggio | avvitamento diretto |
Codice articolo | 3247061 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | BE1311 |
Codice prodotto | BE1311 |
GTIN | 4046356707572 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 512 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 512 g |
Numero tariffa doganale | 85369010 |
Paese di origine | IN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
EB 2-36/UKH - Ponticello a pettine 0201401
-
WS-2K - Targhetta di segnalazione 1004513
-
UKH 150/240 EP - Profilato a incastro 3009244
-
AGK 10-UKH 150/240 - Morsetto di derivazione 3003554
-
X-PEN 0,35 - Penna di siglatura 0811228
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 0811862
-
ZB 22 CUS - Nastro Zack 0824949
-
ZB 22,LGS:L1-N,PE - Nastro Zack 0811875
-
TMT 10 R - Segnamorsetti 0816210
-
TMT 10 R CUS - Segnamorsetti 0824500
I vantaggi
Grazie alla centratura del cavo in tre punti nel fondo prismatico della staffa, viene garantita
una connessione affidabile dei cavi
una connessione affidabile dei cavi
Basse resistenze di contatto grazie alle scanalature della superficie di contatto
Bloccaggio a vite con elementi a molla nell'elemento di serraggio
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)