cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
600 V | 380 A | 2/0 - 500 | ||
Connessione a conduttori multipli | 600 V | 380 A | 2 - 3/0 | |
Use Group C | ||||
600 V | 380 A | 2/0 - 500 | ||
Connessione a conduttori multipli | 600 V | 380 A | 2 - 3/0 |
ATEX
ID omologazione: KEMA99ATEX8332UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Certificato di prova di omologazione | 1100 V | 350 A | 70 - 240 |
IECEx
ID omologazione: IECEx KEM 06.0030UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
1100 V | 350 A | 70 - 240 |