CSA
ID omologazione: 13631EAC
ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00644DNV
ID omologazione: TAE00000Z9cUL Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 230 A | 4 - 4/0 |
UL Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
E | ||||
1000 V | 230 A | 4 - 4/0 |
CSA
ID omologazione: 13631CCC
ID omologazione: 2020322313000630UKCA-EX
ID omologazione: CML 22UKEX1227UIECEx
ID omologazione: IECExSEV14.0013UATEX
ID omologazione: SEV14ATEX0156UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1100 V | 215 A | 25 - 95 |