CSA
ID omologazione: 13631Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
600 V | 140 A | 8 - 1/0 | ||
Use Group C | ||||
1000 V | 140 A | 8 - 1/0 |
cUL Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group C | ||||
1000 V | 140 A | 8 - 1/0 |
UL Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group E | ||||
1000 V | 140 A | 8 - 1/0 |
EAC
ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00644DNV
ID omologazione: TAE00000Z9EAC
ID omologazione: KZ7500651131219505UKCA-EX
ID omologazione: CML 22UKEX1227UIECEx
ID omologazione: IECExSEV14.0013UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Solo conduttori rigidi | 1100 V | 134 A | 10 - 70 | |
a più fili con puntalino | 1100 V | 134 A | 16 - 50 |
ATEX
ID omologazione: SEV14ATEX0156UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Solo conduttori rigidi | 1100 V | 134 A | 10 - 70 | |
a più fili con puntalino | 1100 V | 134 A | 16 - 50 |