PTPOWER 50-3L/FE-F
-
Morsetti di potenza
3260059
Morsetti di potenza, bloccato, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 150 A, numero di connessioni: 8, numero poli: 4, tipo di connessione: Connessione PowerTurn, 1. piano, sezione: 10 mm2 - 70 mm2, tipo di montaggio: avvitamento diretto, colore: grigio/nero-giallo
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Morsetto per corrente di punta |
Campo di applicazione | Industria ferroviaria |
Costruzione di macchine | |
Costruzione di impianti | |
Numero di poli | 4 |
Passo | 20 mm |
Numero collegamenti | 8 |
Numero di file | 1 |
Potenziali | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 4,73 W |
Numero di connessioni per ogni piano | 8 |
Sezione nominale | 50 mm² |
Sezione di dimensionamento AWG | 2/0 |
1. piano | |
Collegamento | Connessione PowerTurn |
Lunghezza del tratto da spelare | 30 mm ... 32 mm |
Calibro a tampone | A10 |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Sezione conduttore rigida | 10 mm² ... 70 mm² |
Sezione conduttore AWG | 8 ... 2/0 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 10 mm² ... 70 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 8 ... 2/0 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 10 mm² ... 50 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 10 mm² ... 50 mm² |
Sezione con ponticello a pettine rigido | 10 mm² ... 50 mm² |
Sezione con ponticello a pettine flessibile | 10 mm² ... 50 mm² |
Sezione con ponticello a pettine flessibile con puntalino e senza collare in plastica | 10 mm² ... 50 mm² |
Sezione con ponticello a pettine flessibile con puntalino e collare in plastica | 10 mm² ... 50 mm² |
Corrente nominale | 150 A |
Corrente di carico massima | 150 A (con una sezione conduttore di 50 mm²) |
Tensione nominale | 1000 V |
1. piano Sezioni di collegamento dirette a innesto | |
Sezione conduttore rigida | 10 mm² ... 70 mm² |
Sezione del conduttore rigido [AWG] | 8 ... 2/0 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 10 mm² ... 50 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 10 mm² ... 50 mm² |
Dati nominali (ATEX/IECEx) | |
Siglatura | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
Range di temperatura d'impiego | -60 °C ... 110 °C |
Accessori certificati Ex | 1206612 SZF 3-1,0X5,5 |
1201662 E/AL-NS 35 | |
Lista ponticelli | / EB 2-20/PT / 3260067 |
/ EB 3-20/PT / 3260068 | |
Dati di ponticellamento | 131 A (50 mm²) |
Aumento di temperatura Ex | 40 K (147 A / 50 mm²) |
Per ponticellamento con ponticello a pettine | 1100 V |
Tensione di isolamento nominale | 1000 V |
Uscita | (permanente) |
Piano Ex Generalità | |
Tensione nominale | 1100 V |
Corrente nominale | 134 A |
Corrente di carico massima | 134 A |
Resistenza di contatto | 0,16 mΩ |
Dati di collegamento Ex Generalità | |
Lunghezza dei capicorda montati | 30 mm ... 32 mm |
Lunghezza del tratto da spelare | 30 mm |
Sezione nominale | 50 mm² |
Sezione di dimensionamento AWG | 1/0 |
Dati di collegamento conduttori rigidi | 10 mm² ... 70 mm² |
Dati di collegamento AWG | 8 ... 2/0 |
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min. | 16 mm² |
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max. | 50 mm² |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 80 mm |
Altezza | 96 mm |
Distanza foro | 123,4 mm |
Diametro foro | 6,5 mm |
Passo | 20 mm |
Colore | multicolore |
grigio (RAL 7042) | |
nero (RAL 9005) | |
giallo (RAL 1018) | |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | No |
Dati tecnici | |
Distanza fori | 123,4 mm |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo di montaggio | avvitamento diretto |
Codice articolo | 3260059 |
Pezzi/conf. | 3 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 3 Pezzi |
Codice vendita | BE2211 |
Codice prodotto | BE2211 |
GTIN | 4046356998680 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 627,933 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 627,933 g |
Numero tariffa doganale | 85369010 |
Paese di origine | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
EB 3-20/PT - Ponticello a pettine 3260068
-
AGK 10-PTPOWER - Morsetto di derivazione 3260145
-
AGK 10-PTPOWER BU - Morsetto di derivazione 3260148
-
AGK 10-PTPOWER GN/YE - Morsetto di derivazione 3260151
-
AGK 10-PTPOWER BK/YE - Morsetto di derivazione 3260154
-
SZF 3-1,0X5,5 - Cacciavite 1206612
-
SZS 0,8X4,0 VDE - Cacciavite 1212508
-
PS-MT - Connettore di prova 0311647
-
PS-IH RD - Cappuccio isolante 0311579
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Pinza a crimpare 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Pinza a crimpare 1213156
-
CRIMPFOX 10S - Pinza a crimpare 1212045
-
CRIMPFOX 10 - Pinza a crimpare 1212721
-
CRIMPFOX 25R - Pinza a crimpare 1212039
-
CRIMPFOX 50R - Pinza a crimpare 1212041
-
CRIMPFOX-M - Pinza a crimpare 1212072
-
CRIMPFOX-C120 - Pinza a crimpare 1212318
-
CEC PTPOWER 35/50 - Copertura 1056086
-
PTPOWER-IL - Materiale per montaggio 1180891
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
-
E/AL-NS 35 - Supporto terminale 1201662
-
TMT 10 R - Segnamorsetti 0816210
-
TMT 10 R CUS - Segnamorsetti 0824500
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Nastro Zack 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Segnamorsetti 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Segnamorsetti 1053438
-
UC-TM 10 - Segnamorsetti 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Segnamorsetti 0824605
-
UCT-TM 10 - Segnamorsetti 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Segnamorsetti 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0809997
-
ZBF10 CUS - Striscia Zack piatto 0825031
-
UC-TMF 10 - Segnamorsetti 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Segnamorsetti 0824662
-
UCT-TMF 10 - Segnamorsetti 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Segnamorsetti 0829679
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
MPS-MT/ 4MM - Connettore di prova 3048577
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
-
A 10 -32 - Cappuccio 1090629
-
A 16 -32 - Cappuccio 1090633
-
A 25 -32 - Cappuccio 1090636
-
A 35 -32 - Cappuccio 1090638
-
A 50 -32 - Cappuccio 1090639
I vantaggi
I morsetti di potenza offrono un inserimento facile e diretto, adesso anche per conduttori di grandi dimensioni
Oltre all'utilizzo della presa di prova presente, è possibile collegare i morsetti con presa di derivazione, che offrono l'alloggiamento necesario per due linee di prova
I morsetti di connessione push-in si contraddistinguono, oltre che per le caratteristiche del sistema CLIPLINE complete, anche per il cablaggio semplice e senza utensili di conduttori con capocorda o conduttori rigidi
La struttura compatta permette il cablaggio in uno spazio minimo
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)