cULus Recognized
ID omologazione: E60425cULus Recognized
ID omologazione: E60425cUL Recognized
ID omologazione: E192998Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
connessione PE | 26 - 10 | 26 - 10 | ||
con inserto fusibile G | 300 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
piano intermedio | 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
ID omologazione: IECExKIWA14.0014UUL Recognized
ID omologazione: E192998Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
connessione PE | 26 - 10 | |||
con inserto fusibile G | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
piano intermedio | 300 V | 20 A | 26 - 10 |