CSA
ID omologazione: 2030668Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use Group C | ||||
150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use Group D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE1-62955EAC
ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
connessione PE | 26 - 12 | |||
Use Group D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
connessione PE | 26 - 12 |