7006193 MKDSFW 1.5/3 PA - Morsetto per circuiti stampati
5600823

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 17,5 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 1,5 mm2, numero dei potenziali: 3, numero di file: 1, numero di poli per fila: 3, serie di prodotti: MKDSFW 1,5, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, colore: verde, numero di pin di saldatura per potenziale: 1

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili


I vantaggi

Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
Consente la connessione di due conduttori
Gli stand-off consentono la pulizia o la saldatura del circuito stampato
Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi