UK 16 N-FE
-
Morsetto passante
3048290
Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 76 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 16 mm2, sezione: 2,5 mm2 - 25 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: nero/giallo
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Morsetto passante |
Numero collegamenti | 2 |
Numero di file | 1 |
Potenziali | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 2,43 W |
Numero di connessioni per ogni piano | 2 |
Sezione nominale | 16 mm² |
Piano 1 superiore 1 inferiore 1 | |
Collegamento | Connessione a vite |
Filettatura | M4 |
Nota | Punto di connessione |
Coppia di serraggio | 1,5 ... 1,8 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 11 mm |
Calibro a tampone | B7 |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Sezione conduttore rigida | 2,5 mm² ... 25 mm² |
Sezione conduttore AWG | 14 ... 4 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 4 mm² ... 16 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 12 ... 6 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Sezione con ponticello a pettine rigido | 16 mm² |
Sezione con ponticello a pettine flessibile | 16 mm² |
2 conduttori di sezione identica rigidi | 1,5 mm² ... 6 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili | 1,5 mm² ... 4 mm² |
2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 1,5 mm² ... 6 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,75 mm² ... 10 mm² |
Corrente nominale | 76 A |
Corrente di carico massima | 101 A (con una sezione conduttore di 25 mm²) |
Tensione nominale | 800 V |
Sezione nominale | 16 mm² |
Larghezza | 12,2 mm |
Spessore della piastra terminale | 1,5 mm |
Colore | nero/giallo |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
Prova di tensione impulsiva | |
Tensione di prova valore nominale | 9,8 kV |
Risultato | Prova superata |
Test temperatura ambientale | |
Requisito verifica di riscaldamento | Aumento di temperatura ≤ 45 K |
Risultato | Prova superata |
Resistenza alla corrente di breve durata 16 mm² | 1,92 kA |
Risultato | Prova superata |
Rigidità dielettrica a frequenza di rete | |
Tensione di prova valore nominale | 2 kV |
Risultato | Prova superata |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | Sì |
Resistenza meccanica | |
Risultato | Prova superata |
Fissaggio sul supporto | |
Guida di supporto/supporto di fissaggio | NS 32/NS 35 |
Forza di prova valore nominale | 10 N |
Risultato | Prova superata |
Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
Velocità di rotazione | 10 giri/min |
Giri | 135 |
Sezione conduttore/peso | 2,5 mm2/0,7 kg |
16 mm2/2,9 kg | |
25 mm2/4,5 kg | |
Risultato | Prova superata |
Prova di fiamma ad ago | |
Durata di applicazione | 30 s |
Risultato | Prova superata |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Codice articolo | 3048290 |
Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Codice vendita | BE1211 |
Codice prodotto | BE1211 |
GTIN | 4046356762687 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 23,74 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 23,74 g |
Numero tariffa doganale | 85369010 |
Paese di origine | IN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
FBI 10-12 - Ponticello fisso 0203454
-
EB 10-12 - Ponticello a pettine 3006137
-
D-UK 16 - Piastra terminale 3006027
-
EA 7-WS - Copertura 0800747
-
EA 7 - Copertura 1024250
-
TS-K - Piastra di separazione 1302215
-
ATP-UK - Piastra di separazione 3003224
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Cacciavite 1205066
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto forata 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
ZB 12:UNPRINTED - Nastro Zack 0812120
-
ZB 12 CUS - Nastro Zack 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Nastro Zack 0812146
-
UC-TM 12 - Segnamorsetti 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Segnamorsetti 0824613
-
UCT-TM 12 - Segnamorsetti 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Segnamorsetti 0829630
-
PS-MT - Connettore di prova 0311647
-
PS-IH WH - Cappuccio isolante 0311566
-
PS-IH RD - Cappuccio isolante 0311579
-
PS-IH BU - Cappuccio isolante 0311582
-
PS-IH YE - Cappuccio isolante 0311595
-
PS-IH GN - Cappuccio isolante 0311605
-
PS-IH GY - Cappuccio isolante 0311621
-
PS-IH BK - Cappuccio isolante 0311634
-
PS-IH VT - Cappuccio isolante 0311618
-
CLIPFIX 35 - Supporto terminale 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Supporto terminale 3022276
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
E/UK - Supporto terminale 1201442
-
E/UK 1 - Supporto terminale 1201413
-
PSBJ 4/15/6 FARBLOS - Presa multipla di prova 0303419
-
PSBJ 4/15/6 WH - Presa multipla di prova 0303312
-
PSBJ 4/15/6 RD - Presa multipla di prova 0303325
-
PSBJ 4/15/6 BU - Presa multipla di prova 0303354
-
PSBJ 4/15/6 YE - Presa multipla di prova 0303367
-
PSBJ 4/15/6 GN - Presa multipla di prova 0303370
-
PSBJ 4/15/6 VT - Presa multipla di prova 0303383
-
PSBJ 4/15/6 GY - Presa multipla di prova 0303396
-
PSBJ 4/15/6 BK - Presa multipla di prova 0303406
-
PSB 4/7/6 - Presa multipla di prova 0303299
I vantaggi
Tutti i morsetti universali della serie UK... possono essere impiegati di serie anche nelle aree Ex e a norma IEC/EN 60079
I numeri dell'attestato di certificazione dei modelli CE dell'omologazione Ex sono disponibili nei dati tecnici di collegamento
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)