UBAL 240 FE - Morsetti di potenza
1086510

Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 380 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 240 mm2, sezione: 35 mm2 - 240 mm2, Sezione di dimensionamento: 240 mm2, sezione: 35 mm2 - 240 mm2, tipo di montaggio: Montaggio a vite, colore: giallo

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessione a vite su misura per conduttori in alluminio e in rame a uno e più fili
I punti di connessione esenti da manutenzione e preingrassati semplificano la connessione dei conduttori in alluminio
Custodia estremamente robusta in poliammide rinforzato con fibra di vetro con omologazione V0
Il design speciale di UBAL permette di collegare contemporaneamente conduttori in alluminio e in rame in terminali diversi