UBAL 240 BK
-
Morsetti di potenza
1086508
Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 380 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 240 mm2, sezione: 35 mm2 - 240 mm2, Sezione di dimensionamento: 240 mm2, sezione: 35 mm2 - 240 mm2, tipo di montaggio: Montaggio a vite, colore: nero
Dettagli prodotto
Note generali | Morsetti componibili Ideali per conduttori in alluminio e in rame (AL-CU) |
Note generali | |
Nota | In caso di utilizzo di conduttori flessibili, si consiglia l'utilizzo di puntalini. |
Tipo di prodotto | Morsetto passante |
Famiglia di prodotti | UBAL |
Numero di poli | 1 |
Numero collegamenti | 2 |
Numero di file | 1 |
Potenziali | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 13,78 W |
Sezione nominale | 240 mm² |
Conduttori in alluminio | |
Filettatura | M20 |
Nota | Viti ad esagono cavo |
I seguenti valori si riferiscono ai conduttori in alluminio | |
I valori per i conduttori in alluminio si riferiscono ai conduttori rigidi e a più trefoli secondo la norma EN 60228. Nell'area download troverete le indicazioni per l'utente per la connessione dei conduttori in alluminio. |
|
Coppia di serraggio | 12 ... 45 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 43 mm |
Attacco a norma | IEC 61238-1 |
Sezione conduttore rigida | 35 mm² ... 240 mm² |
Sezione conduttore AWG | 3/0 ... 500 (convertito secondo IEC) |
Corrente nominale | 380 A |
Corrente di carico massima | 380 A (con sezione del conduttore di 240 mm² - corrente di prova a norma IEC 61238-1) |
Tensione nominale | 1000 V |
Sezione nominale | 240 mm² |
Conduttori in rame | |
Nota | I seguenti valori si riferiscono ai conduttori in rame |
Conduttori flessibili della classe 5 secondo EN 60228. | |
Coppia di serraggio | 12 ... 45 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 43 mm |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Sezione conduttore rigida | 35 mm² ... 240 mm² |
Sezione conduttore AWG | 3/0 ... 500 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 150 mm² ... 185 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 35 mm² ... 185 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 35 mm² ... 185 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili | 35 mm² ... 70 mm² |
Corrente nominale | 415 A |
Corrente di carico massima | 415 A (con una sezione conduttore di 240 mm²) |
Tensione nominale | 1000 V |
Sezione nominale | 240 mm² |
Larghezza | 37,5 mm |
Altezza | 130 mm |
Profondità | 70 mm |
Diametro foro | 3,22 mm |
Colore | nero (RAL 9005) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | II |
Materiale isolante | PA |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 550 °C |
Prova di tensione impulsiva | |
Tensione di prova valore nominale | 8 kV |
Risultato | Prova superata |
Test temperatura ambientale | |
Requisito verifica di riscaldamento | Aumento di temperatura ≤ 45 K |
Risultato | Prova superata |
Resistenza alla corrente di breve durata 250 mm² | 28,8 kA |
Risultato | Prova superata |
Rigidità dielettrica a frequenza di rete | |
Tensione di prova valore nominale | 2,2 kV |
Risultato | Prova superata |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | No |
Resistenza meccanica | |
Risultato | Prova superata |
Fissaggio sul supporto | |
Guida di supporto/supporto di fissaggio | NS 35 |
Forza di prova valore nominale | 20 N |
Risultato | Prova superata |
Prova di fiamma ad ago | |
Durata di applicazione | 10 s |
Risultato | Prova superata |
Vibrazioni/rumori a banda larga | |
Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spettro | Controllo della vita elettrica categoria 2, montato su carrello |
Frequenza | f1 = 5 Hz fino a f2 = 250 Hz |
Livello ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Accelerazione | 3,12g |
Durata di prova per asse | 5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Risultato | Prova superata |
Urti | |
Forma d'urto | Semisinusoidale |
Accelerazione | 30g |
Durata urti | 18 ms |
Numero di urti per direzione | 3 |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
Risultato | Prova superata |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 61238-1 |
IEC 60947-7-1 |
Tipo di montaggio | Montaggio a vite |
Codice articolo | 1086508 |
Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 5 Pezzi |
Codice vendita | BE1311 |
Codice prodotto | BE1311 |
Pagina del catalogo | Pagina 585 (C-1-2019) |
GTIN | 4055626879758 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 278,7 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22,22 g |
Numero tariffa doganale | 85369010 |
Paese di origine | EE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
CEC UBAL 240 - Piastra di copertura 1090037
-
UCT-TM 12 - Segnamorsetti 0829144
-
UCT-TM 12 BU - Segnamorsetti 0829177
-
UCT-TM 12 GN - Segnamorsetti 0829178
-
UCT-TM 12 RD - Segnamorsetti 0829174
-
UCT-TM 12 OG - Segnamorsetti 0829175
-
UCT-TM 12 YE - Segnamorsetti 0829145
-
PXC TERMINAL GREASE - Antiossidante 1108540
I vantaggi
Connessione a vite su misura per conduttori in alluminio e in rame a uno e più fili
I punti di connessione esenti da manutenzione e preingrassati semplificano la connessione dei conduttori in alluminio
Custodia estremamente robusta in poliammide rinforzato con fibra di vetro con omologazione V0
Il design speciale di UBAL permette di collegare contemporaneamente conduttori in alluminio e in rame in terminali diversi
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)