ST 1,5 RD - Morsetto passante
3037038

sezione
passo
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Morsetto passante, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, 1. piano, sezione: 0,08 mm2 - 1,5 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: rosso

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Il doppio vano funzionale passante offre tutte le possibilità di ripartizione rapida del potenziale e l'alloggiamento di accessori di prova
Oltre al risparmio di spazio, l'esecuzione compatta e la connessione frontale offrono un cablaggio pratico in spazi ridotti
L'ampio vano di collegamento permette l'alloggiamento di conduttori con capocorda e collare in plastica con sezione nominale