GE 35/2-BA BU
-
Morsetto apparecch.
2701571
Morsetto apparecch., tensione nominale: 630 V, corrente nominale: 150 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 35 mm2, sezione: 0,75 mm2 - 50 mm2, tipo di montaggio: avvitamento diretto, colore: blu
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Morsetto passante |
Numero collegamenti | 4 |
Numero di file | 1 |
Potenziali | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV |
Numero di connessioni per ogni piano | 4 |
Sezione nominale | 35 mm² |
Piano 1 superiore 1 inferiore 1 | |
Filettatura | M6 |
Nota | Punto di connessione |
Coppia di serraggio | 3,2 ... 3,7 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 15 mm |
Attacco a norma | IEC 60947-7-2 |
Sezione conduttore rigida | 0,75 mm² ... 50 mm² |
Sezione conduttore AWG | 18 ... 1/0 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,75 mm² ... 35 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 18 ... 2 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,75 mm² ... 35 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,75 mm² ... 35 mm² |
2 conduttori di sezione identica rigidi | 0,75 mm² ... 16 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili | 0,75 mm² ... 10 mm² |
2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 0,75 mm² ... 10 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,75 mm² ... 6 mm² |
Corrente nominale | 150 A |
Corrente di carico massima | 150 A (con una sezione conduttore di 50 mm²) |
Tensione nominale | 630 V |
Sezione nominale | 35 mm² |
Attacco a norma | IEC/EN 60079-7 |
Denominazione certificato di prova | KEMA 01ATEX2046 U |
Sezione conduttore rigida | 0,75 mm² ... 50 mm² |
Sezione conduttore AWG | 18 ... 1/0 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,75 mm² ... 35 mm² |
Larghezza | 34,75 mm |
Altezza | 44,9 mm |
Colore | blu |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | No |
Attacco a norma | IEC 60947-7-2 |
IEC/EN 60079-7 |
Tipo di montaggio | avvitamento diretto |
Codice articolo | 2701571 |
Pezzi/conf. | 15 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 15 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | BE1265 |
Codice prodotto | BE1265 |
GTIN | 4046356182393 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 148,66 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 148,66 g |
Numero tariffa doganale | 85369010 |
Paese di origine | PL |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)