I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

GE 10/2 - Morsetto apparecch.
3071049

Morsetto apparecch., tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 57 A, numero di connessioni: 4, numero poli: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 10 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 16 mm2, tipo di montaggio: avvitamento diretto, colore: grigio

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

Protezione antinfortunistica
Montaggio con due viti per blocco