Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Serve per il rilevamento di segnali digitali nel range di tensioni AC.
IB IL 230 DI 1
-
Morsetto Inline
2740342
Modulo di ingresso digitale Inline, senza accessori, 1 ingresso, 230 V AC, tecnica di collegamento a 3 conduttori
Dettagli prodotto
Tipo | modularità |
Numero di canali | 1 |
Modulo | |
Codice ID (dec.) | 190 |
Codice ID (esadecimale) | BE |
Codice lunghezza (es.) | C2 |
Codice lunghezza (dec.) | 194 |
Canale dati di processo | 2 Bit |
Range indirizzi ingressi | 2 Bit |
Range indirizzi uscite | 0 Byte |
Lunghezza di registro | 2 Bit |
Bisogno di dati di parametrizzazione | 1 Byte |
Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
Tensione di alimentazione | 7,5 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
Corrente assorbita | max. 30 mA |
Potenziali: Alimentazione della periferia | |
Tensione di alimentazione | 230 V AC (tramite ripartitore di potenziale) |
Corrente assorbita | 0,25 A |
Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
Tensione di prova: Alimentazione 5 V bus remoto in ingresso / Alimentazione 7,5 V (logica bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione 5 V bus remoto in uscita / Alimentazione 7,5 V (logica bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione 7,5 V (logica bus)/ area I/O | 2500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Collaudo | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
Digitale: | |
Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
Descrizione dell'ingresso | IEC 61131-2 tipo 1 |
Numero ingressi | 1 |
Collegamento | Connessione a molla |
Tecnica di connessione | 2/3 conduttori |
Tensione d'ingresso | 230 V AC (tramite ripartitore di potenziale) |
Range d'ingresso segnale "0" | 0 V AC ... 40 V AC |
Range d'ingresso segnale "1" | 164 V AC ... 253 V AC |
Connettore Inline | |
Collegamento | Connessione a molla |
Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
bus locale Inline | |
Collegamento | Ripartitore dati Inline |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 12,2 mm |
Altezza | 119,8 mm |
Profondità | 71,5 mm |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
Grado di protezione | IP20 |
Pressione aria (funzionamento) | 80 kPa ... 160 kPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 75 % ... 85 % (Nell’ambito compreso tra -25 °C ... +55 °C è opportuno adottare le dovute misure contro l’elevato tasso di umidità dell’aria (> 85%).) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % ... 85 % (si può verificare della condensa sulla custodia esterna) |
Classe di protezione | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Codice articolo | 2740342 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice prodotto | DRI131 |
GTIN | 4017918575304 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 61 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 47,89 g |
Paese di origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)