STTBU 4-PV - Morsetto a due piani
3033184

Morsetto a due piani, con ripartitore di potenziale, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 30 A, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,08 mm2 - 6 mm2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Per una buona leggibilità è possibile siglare ogni punto di connessione
Ponticellabile in entrambi i piani per la realizzazione di diverse funzioni
Trasparente e ponticellabile rispetto ai morsetti a due piani standard STTB4