PTFIX 4/6X1,5-NS15A RD - Blocco distributore
1047492

Blocco distributore, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 7, tipo di connessione: Connessione Push-in, Presa, sezione: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, tipo di montaggio: NS 15, colore: rosso

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili