PTFIX 4/6X1,5-G BK - Blocco distributore
1047484

Blocco distributore, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 7, tipo di connessione: Connessione Push-in, Presa, sezione: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, tipo di montaggio: incollare, colore: nero

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili