PTFIX 4/18X1,5-NS15A BU - Blocco distributore
1047443

Blocco distributore, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 19, tipo di connessione: Connessione Push-in, Presa, sezione: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Connessione Push-in, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, tipo di montaggio: NS 15, colore: blu

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Possibilità di prova ideali grazie alle aperture di prova su ogni punto di connessione
Ripartizione del potenziale in un ingombro ridotto grazie al microripartitore compatto
Flessibilità d'impiego grazie al montaggio diretto o su guida
Salvaspazio grazie alla forma compatta
Disposizione chiara grazie alla siglatura di tutti i morsetti