PTFIX 4/18X1,5-G PK
-
Blocco distributore
1047440
Blocco distributore, ponticellato internamente, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 19, Presa, sezione: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Connessione Push-in, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, tipo di montaggio: incollare, colore: fucsia
Dettagli prodotto
Note generali | |
Nota | La corrente di carico max. dei singoli punti di collegamento non deve essere superata. |
Per le applicazioni di distribuzione dell'alimentazione, è necessario osservare la norma IEC 60364-4-43:2008, modificata + Corrigendum Ott. 2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) sezione 433.2 ff! |
Tipo di prodotto | Morsetto di distribuzione |
Numero collegamenti | 19 |
Numero di file | 1 |
Potenziali | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,56 W |
Alimentazione | sì |
Numero di connessioni per ogni piano | 19 |
Sezione nominale | 1,5 mm² |
Sezione di dimensionamento AWG | 14 |
Presa | |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm ... 10 mm |
Attacco a norma | IEC 60998-2-2 |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 26 ... 14 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Corrente nominale | 17,5 A |
Corrente di carico massima | 22 A (con una sezione conduttore di 2,5 mm²) |
Corrente cumulativa massima | 32 A |
Tensione nominale | 450 V |
Connessione collettiva | |
Collegamento | Connessione Push-in |
Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm ... 12 mm |
Attacco a norma | IEC 60998-2-2 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 10 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 24 ... 12 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Corrente nominale | 41 A |
Corrente di carico massima | 41 A (con collegamento conduttori da 6 mm²) |
Corrente cumulativa massima | 41 A |
Sezione nominale | 4 mm² |
Presa Sezioni di collegamento dirette a innesto | |
Sezione conduttore rigida | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Connessione collettiva Sezioni di collegamento dirette a innesto | |
Sezione conduttore rigida | 0,34 mm² ... 6 mm² |
Sezione del conduttore rigido [AWG] | 24 ... 12 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,34 mm² ... 4 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Larghezza | 43,9 mm |
Altezza | 21,6 mm |
Profondità | 18,7 mm |
Colore | rosa antico (RAL 3014) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | No |
Prova di fiamma ad ago | |
Durata di applicazione | 30 s |
Risultato | Prova superata |
Vibrazioni/rumori a banda larga | |
Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spettro | Controllo della vita elettrica categoria 2, montato su carrello |
Frequenza | f1 = 5 Hz fino a f2 = 250 Hz |
Livello ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Accelerazione | 3,12g |
Durata di prova per asse | 5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Risultato | Prova superata |
Urti | |
Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Forma d'urto | Semisinusoidale |
Accelerazione | 30g |
Durata urti | 18 ms |
Numero di urti per direzione | 3 |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
Risultato | Prova superata |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -35 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 60998-2-2 |
IEC 60998-2-2 |
Tipo di montaggio | incollare |
Codice articolo | 1047440 |
Pezzi/conf. | 20 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 20 Pezzi |
Codice vendita | BEA124 |
Codice prodotto | BEA124 |
GTIN | 4055626665450 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 22,22 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22,22 g |
Numero tariffa doganale | 85369010 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250118 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
FBS 2-4 GY - Ponticello a innesto 3030118
-
FBS 2-4 BU - Ponticello a innesto 3030117
-
PTFIX 1,5-RZ - Adattatore di montaggio 1632415
-
ISH 1,5/0,2 - Cappuccio isolante 3206131
-
ISH 1,5/0,5 - Cappuccio isolante 3031034
-
SK 3,8 REEL P4,15 WH CUS - Scheda di siglatura 0825990
-
TML (EX3,8)R - Strisce di siglatura 0801837
-
TML (104X3,8)R - Strisce di siglatura 0801833
-
TML (104X2,8)R - Strisce di siglatura 0801832
-
TML (EX2,8)R - Strisce di siglatura 0801836
-
SK 2,8 REEL P4,15 WH CUS - Scheda di siglatura 8199987
-
US-TML (104X3,8) - Segnamorsetti 0830768
-
US-TML (104X2,8) - Segnamorsetti 0830767
-
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura 0803906
-
SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura 0803883
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etichetta 1092026
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Accessori 1982800
I vantaggi
Possibilità di prova ideali grazie alle aperture di prova su ogni punto di connessione
Ripartizione del potenziale in un ingombro ridotto grazie al microripartitore compatto
Flessibilità d'impiego grazie al montaggio diretto o su guida
Salvaspazio grazie alla forma compatta
Disposizione chiara grazie alla siglatura di tutti i morsetti
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)