PTFIX 4/18X1,5-G BK - Blocco distributore
1047436

Blocco distributore, ponticellato internamente, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 19, Presa, sezione: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Connessione Push-in, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, tipo di montaggio: incollare, colore: nero

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Possibilità di prova ideali grazie alle aperture di prova su ogni punto di connessione
Ripartizione del potenziale in un ingombro ridotto grazie al microripartitore compatto
Flessibilità d'impiego grazie al montaggio diretto o su guida
Salvaspazio grazie alla forma compatta
Disposizione chiara grazie alla siglatura di tutti i morsetti