DNV
ID omologazione: TAE00002TT-05Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |
CSA
ID omologazione: 13631Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
Uscita | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Ingresso | 300 V | 30 A | 24 - 10 | |
Use Group C | ||||
Uscita | 150 V | 20 A | 26 - 12 | |
Ingresso | 150 V | 30 A | 24 - 10 |
IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE1-63084Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
450 V | 32 A | - 4 |
EAC
ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
ID omologazione: 40047798cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
Uscita | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Ingresso | 300 V | 30 A | 24 - 10 | |
Use Group C | ||||
Uscita | 150 V | 20 A | 26 - 12 | |
Ingresso | 150 V | 30 A | 24 - 10 |