PTFIX 18X1,5 BK - Blocco distributore
3002783

Blocco distributore, ponticellato internamente, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 18, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: nero

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Disposizione chiara grazie alla siglatura di tutti i morsetti
Possibilità di prova ideali grazie alle aperture di prova su ogni punto di connessione
Ripartizione del potenziale in un ingombro ridotto grazie al microripartitore compatto
Salvaspazio grazie alla forma compatta
Impiego flessibile grazie al montaggio diretto con piastra flangiata della gamma di accessori