PTFIX 1,5-KNX-NS35 - Blocco di distribuzione funzionale
1187192

Blocco di distribuzione funzionale, per bus KNX nell'installazione in edifici, singolo blocco ponticellato internamente, colore in base alla codifica cavi EIB, disposizione: Inline, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 24, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, tipo di montaggio: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15

Dettagli prodotto










Prodotti compatibili