CSA
ID omologazione: 13631IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE1-63088Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
450 V | 57 A | - 10 |
Blocco distributore, ponticellato internamente, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 13, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, Presa, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, Connessione Push-in, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 10 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 10 mm2, tipo di montaggio: incollare, colore: nero/giallo
Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
450 V | 57 A | - 10 |