VAL-SEC-AGK-25
-
Morsetto di derivazione
1452282
Morsetto di derivazione, utilizzabile solo in combinazione con la serie VAL-SEC-T2, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 63 A, tipo di connessione: connessione a vite, sezione nominale: 25 mm2, sezione: 1,5 mm2 - 25 mm2, colore: grigio
Dettagli prodotto
I vantaggi
Consente un cablaggio passante dell'SPD ottimale dal punto di vista EMC grazie alle aggiunte modulari
Installazione semplificata grazie alla possibilità di utilizzare puntalini per il cablaggio passante
Aggiunta ideale alla gamma di prodotti SEC-T2 grazie al design uniforme e al numero di poli combinabile individualmente