TBT 10-TB 50/70
-
Morsetto di derivazione
3251209
Morsetto di derivazione, inseribile a scatto, per il collegamento di sezioni di piccole dimensioni, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 57 A, numero di connessioni: 1, tipo di connessione: Attacco speciale e combinato, Sezione di dimensionamento: 10 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 10 mm2, tipo di montaggio: sull’elemento base, colore: grigio scuro
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Ampia superficie di siglatura
Il morsetto opzionale con presa di derivazione completamente isolato consente una presa di tensione
Morsetto con presa di derivazione, da inserire nella fessura laterale