RTO 8-TC BU
-
Morsetto passante
3049929
Morsetto passante con connessione a bullone e calotta trasparente, sezione: 2,5 - 35 mm2, AWG: 14 - 2, larghezza 20,2 mm, colore: blu
Dettagli prodotto
Note generali | Attenzione: per i capocorda non isolati impiegare l'estensione di linee BE-RT... (vedere accessori)! |
Tipo di prodotto | Morsetto di collegamento a bullone |
Famiglia di prodotti | RTO |
Numero di poli | 1 |
Numero collegamenti | 2 |
Numero di file | 1 |
Potenziali | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 4,06 W |
Numero di connessioni per ogni piano | 2 |
Sezione nominale | 35 mm² |
1. piano | |
Collegamento | Bullone |
Lunghezza del tratto da spelare | La lunghezza del tratto da spelare dipende dalle indicazioni del produttore del capocorda. |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Corrente nominale | 125 A |
Corrente di carico massima | 125 A (con una sezione conduttore di 35 mm²) |
Tensione nominale | 1000 V |
Sezione nominale | 35 mm² |
Connessione capocorda DIN 46234:1980-03 | |
Attacco a norma | DIN 46234:1980-03 |
Sezione | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Sezione AWG | (convertito secondo IEC) |
Diametro occhiello | 8,4 mm |
Larghezza | 16 mm |
Diametro bullone | 8 mm |
Filettatura | M8 |
Coppia di serraggio | 6 ... 10 Nm |
Attacco a norma | DIN 46235:1983-07 |
Sezione AWG | (convertito secondo IEC) |
Diametro occhiello | 8,4 mm |
Larghezza | 14 mm |
Diametro bullone | 8 mm |
Filettatura | M8 |
Coppia di serraggio | 6 ... 10 Nm |
Attacco a norma | DIN 46237:1970-07 |
Sezione | 2,5 mm² ... 6 mm² |
Sezione AWG | (convertito secondo IEC) |
Diametro occhiello | 8,4 mm |
Larghezza | 14 mm |
Diametro bullone | 8 mm |
Filettatura | M8 |
Coppia di serraggio | 6 ... 10 Nm |
Colore distintivo capocorda ad anello : blu | 2,5 mm² |
Colore distintivo capocorda ad anello : giallo | 6 mm² |
Larghezza | 20,2 mm |
Spessore della piastra terminale | 2,2 mm |
Altezza | 84 mm |
Profondità | 63,2 mm |
Profondità su NS 35/7,5 | 63,8 mm |
Profondità su NS 35/15 | 71,3 mm |
Colore | blu (RAL 5015) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | Sì |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Codice articolo | 3049929 |
Pezzi/conf. | 25 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 25 Pezzi |
Codice vendita | BE4312 |
Codice prodotto | BE4312 |
GTIN | 4046356425155 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 85,764 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 85,764 g |
Numero tariffa doganale | 85369010 |
Paese di origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
FBS 2-10 - Ponticello a innesto 3005947
-
FBS 5-10 - Ponticello a innesto 3005948
-
FBS 5-10 BU - Ponticello a innesto 1040620
-
RB ST 10-(2,5/4) - Ponticello di riduzione 3030873
-
D-RT 8 - Piastra terminale 3049194
-
TPN-UK - Piastra di separazione 3003062
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
ZB 16,3:UNPRINTED - Nastro Zack 0820222
-
ZB 16,3 CUS - Nastro Zack 0824946
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Nastro Zack 0820248
-
ZB 20,3 CUS - Nastro Zack 0824948
-
CLIPFIX 35 - Supporto terminale 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Supporto terminale 3022276
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
E/UK - Supporto terminale 1201442
-
E/UK 1 - Supporto terminale 1201413
-
SHN 13 - Utensile 1209923
I vantaggi
Quattro vani di ponticellamento per morsetto
Punti di connessione sempre accessibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)