HV M6/1 NFF - Morsetti di potenza
1056836

Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 125 A, numero di connessioni: 1, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 35 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Bloccaggio delle viti dado HFR
Rondella conica CS