CSA
ID omologazione: 13631cUL Recognized
ID omologazione: FILE E 60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 76 A |
Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 76 A, numero di connessioni: 1, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 16 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
Tipo di prodotto | Morsetto di collegamento a bullone |
Famiglia di prodotti | HV |
Passo | 13 mm |
Numero collegamenti | 1 |
Numero di file | 1 |
Potenziali | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 2,43 W |
Numero di connessioni per ogni piano | 1 |
Sezione nominale | 16 mm² |
Collegamento | Bullone |
Lunghezza del tratto da spelare | La lunghezza del tratto da spelare dipende dalle indicazioni del produttore del capocorda. |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Corrente nominale | 76 A |
Corrente di carico massima | 76 A (con una sezione conduttore di 16 mm²) |
Tensione nominale | 1000 V |
Sezione nominale | 16 mm² |
Connessione capocorda DIN 46234:1980-03 | |
Attacco a norma | DIN 46234:1980-03 |
Sezione | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Sezione AWG | 20 ... 6 (convertito secondo IEC) |
Diametro occhiello | 5,3 mm |
Larghezza | 11 mm |
Lunghezza perno | 22,5 mm |
Diametro bullone | 5 mm |
Filettatura | M5 |
Coppia di serraggio | 2 ... 4 Nm |
Attacco a norma | DIN 46235:1983-07 |
Sezione | 6 mm² ... 10 mm² |
Sezione AWG | 10 ... 8 (convertito secondo IEC) |
Diametro occhiello | 5,3 mm |
Larghezza | 9 mm |
Lunghezza perno | 22,5 mm |
Diametro bullone | 5 mm |
Filettatura | M5 |
Coppia di serraggio | 2 ... 4 Nm |
Attacco a norma | DIN 46237:1970-07 |
Sezione | 1 mm² ... 6 mm² |
Sezione AWG | 20 ... 10 (convertito secondo IEC) |
Diametro occhiello | 5,3 mm |
Larghezza | 10 mm |
Lunghezza perno | 22,5 mm |
Diametro bullone | 5 mm |
Filettatura | M5 |
Coppia di serraggio | 2 ... 4 Nm |
Larghezza | 13 mm |
Spessore della piastra terminale | 2 mm |
Altezza | 64 mm |
Profondità | 56,1 mm |
Profondità su NS 35/7,5 | 56,8 mm |
Profondità su NS 35/15 | 64,3 mm |
Lunghezza perno | 22,5 mm |
Passo | 13 mm |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
Prova di tensione impulsiva | |
Risultato | Prova superata |
Test temperatura ambientale | |
Requisito verifica di riscaldamento | Aumento di temperatura ≤ 45 K |
Risultato | Prova superata |
Resistenza alla corrente di breve durata 16 mm² | 1,92 kA |
Risultato | Prova superata |
Rigidità dielettrica a frequenza di rete | |
Tensione di prova valore nominale | 2,2 kV |
Risultato | Prova superata |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | No |
Resistenza meccanica | |
Risultato | Prova superata |
Fissaggio sul supporto | |
Guida di supporto/supporto di fissaggio | NS 35 |
Forza di prova valore nominale | 5 N |
Risultato | Prova superata |
Prova di fiamma ad ago | |
Durata di applicazione | 30 s |
Risultato | Prova superata |
Vibrazioni/rumori a banda larga | |
Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spettro | Controllo della vita elettrica categoria 2, montato su carrello |
Frequenza | f1 = 5 Hz fino a f2 = 250 Hz |
Livello ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Accelerazione | 3,12g |
Durata di prova per asse | 5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Urti | |
Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Forma d'urto | Semisinusoidale |
Accelerazione | 30g |
Durata urti | 18 ms |
Numero di urti per direzione | 3 |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Codice articolo | 3049107 |
Pezzi/conf. | 25 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 25 Pezzi |
Codice vendita | BE4211 |
Codice prodotto | BE4211 |
GTIN | 4046356184014 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 25,878 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 18,276 g |
Numero tariffa doganale | 85369010 |
Paese di origine | DE |
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |