HV-M 6
-
Morsetti di potenza
0711771
Morsetti di potenza, tensione nominale: 1250 V, corrente nominale: 150 A, numero di connessioni: 1, tipo di connessione: Bullone, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Morsetto di collegamento a bullone |
Numero collegamenti | 1 |
Numero di file | 1 |
Potenziali | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV |
Numero di connessioni per ogni piano | 1 |
Piano 1 | |
Collegamento | Bullone |
Filettatura | M6 |
Coppia di serraggio | 3 ... 7 Nm |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Sezione conduttore flessibile | 1,5 mm² ... 50 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 16 ... 1/0 (convertito secondo IEC) |
Corrente nominale | 150 A |
Corrente di carico massima | 150 A |
Tensione nominale | 1250 V |
Larghezza | 18,4 mm |
Lunghezza perno | 25 mm |
Colore | grigio |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | II |
Materiale isolante | PA-GF |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | No |
Attacco a norma | DIN 46235:1983-07 |
IEC 60947-7-1 |
Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Codice articolo | 0711771 |
Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Codice vendita | BE4211 |
Codice prodotto | BE4211 |
GTIN | 4017918965952 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 32,55 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 32,55 g |
Numero tariffa doganale | 85369010 |
Paese di origine | NL |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
-
HV-M 6-VS 2 - Elemento di collegamento 0711917
-
HV-M 6-VS 3 - Elemento di collegamento 0711920
-
HV-TP - Piastra di separazione 0711894
-
HV-TP/B - Piastra di separazione 0711904
-
X-PEN 0,35 - Penna di siglatura 0811228
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1050004
-
ZB 5 CUS - Nastro Zack 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Nastro Zack 1050415
-
UC-TM 5 - Segnamorsetti 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Segnamorsetti 0824581
-
UCT-TM 5 - Segnamorsetti 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Segnamorsetti 0829595
-
GBS 5-25X12 - Portacartellini per gruppi per siglatura morsetti 0810588
-
GBS 5-25X5 - Portacartellini per gruppi per siglatura morsetti 0829126
-
STP 5-2-ZB - Portacartellini 3037643
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Nastro Zack 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Segnamorsetti 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Segnamorsetti 1053438
-
UC-TM 10 - Segnamorsetti 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Segnamorsetti 0824605
-
UCT-TM 10 - Segnamorsetti 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Segnamorsetti 0829623
-
PS-6 - Connettore di prova 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Connettore di prova 3038736
-
CLIPFIX 35 - Supporto terminale 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Supporto terminale 3022276
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)