IECEx
ID omologazione: IECEx DEK 22.0001UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
137 V | 22 A | 0,2 - 4 | ||
con distanziatore intermedio | 275 V | 22 A | 0,2 - 4 |
ATEX
ID omologazione: DEKRA 22ATEX0001UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
137 V | 22 A | 0,2 - 4 | ||
con distanziatore intermedio | 275 V | 22 A | 0,2 - 4 |