ZFKDSA 1-W-3,81- 2 - Morsetto per circuiti stampati
1704498

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 200 V, sezione nominale: 1 mm2, numero dei potenziali: 2, numero di file: 1, numero di poli per fila: 2, serie di prodotti: ZFKDS(A) 1-W, passo: 3,81 mm, tipo di connessione: Connessione a molla, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
Gestione senza utensili grazie alla leva di azionamento remota a colori
La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato
Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
I doppi codoli a saldare riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate