SPTAF 1/ 2-5,0-EL MC BK/WH - Morsetto per circuiti stampati
1076885

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 16 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 1,5 mm2, numero di file: 1, numero di poli per fila: 2, serie di prodotti: SPTAF 1/..-EL, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: multicolore, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 2,6 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Connessione Push-in rapida senza utensili
La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
Tasto di sblocco utilizzabile con le dita per un alto comfort di comando
Dimensioni minime degli elementi per applicazioni in spazi ridotti
Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole