SAMPLE PTSM 0,5/ 5-2,5-V SMDWH - Morsetto per circuiti stampati
1821025

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 6 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 0,5 mm2, numero dei potenziali: 5, numero di file: 1, numero di poli per fila: 5, serie di prodotti: PTSM 0,5/..-V-SMD WH, passo: 2,5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura SMD, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, colore: bianco segnale, Layout Pin: Geometria pad lineare, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, tipo di confezione: confezionato nel cartone. Set SAMPLE con 5 articoli nella sezione cintura. Nel processo di saldatura si prega di utilizzare gli articoli senza la denominazione SAMPLE

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Versione bianca: stabile al colore durante la saldatura e l'utilizzo
Connessione Push-in rapida senza utensili
La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
Elevata portata di corrente di 6 A con dimensioni minime
Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
I ganci a saldare aggiuntivi riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate