linea di prodotti COMBICON Terminals XS
sezione 0,34 mm2
passo 2,5 mm
tipo di connessione Connessione a perforazione d'isolante
tipo di montaggio Saldatura TTHR / ad onde
tipo di confezione Nastro larghezza 32 mm
Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 4 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 0,34 mm2, numero dei potenziali: 2, numero di file: 1, numero di poli per fila: 2, serie di prodotti: PTQ 0,3/..-THR, passo: 2,5 mm, tipo di connessione: Connessione a perforazione d'isolante, montaggio: Saldatura TTHR / ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: nero, Layout Pin: Pinning a zigzag W, Lunghezza pin [P]: 2 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, tipo di confezione: Nastro larghezza 32 mm. Adatto per CAT5