MKDSP 10N/ 2-10,16 GY - Morsetto per circuiti stampati
1774030

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 76 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, sezione nominale: 16 mm2, numero dei potenziali: 2, numero di file: 1, numero di poli per fila: 2, serie di prodotti: MKDSP 10N, passo: 10,16 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: grigio, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, tipo di confezione: confezionato nel cartone. L’articolo può essere allineato con diversi numeri di poli!

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
Consente la connessione di due conduttori
Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
La protezione integrata impedisce l'inserimento errato del condotto al di sotto del serraggio a gabbia