I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

FFKDSA1/V-2,54-14 - Morsetto per circuiti stampati
1700279

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 6 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 0,5 mm2, numero dei potenziali: 14, numero di file: 1, numero di poli per fila: 14, serie di prodotti: FFKDS(A) 0,5/..-V, passo: 2,54 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,4 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, tipo di confezione: confezionato nel cartone. L’articolo può essere allineato con diversi numeri di poli!

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessione Push-in rapida senza utensili
La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
Il comando e il collegamento da un solo lato permettono l'integrazione nella parte anteriore del dispositivo
I doppi codoli a saldare riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato