TB 2,5-BCVP/1P I - Morsetto passante a innesto
3247075

Morsetto passante a innesto, Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata., inserzione verticale, per l'alloggiamento di un connettore, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 12 A, tipo di connessione: Connessione a vite/a innesto, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio scuro

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili