C S6 A 300X400X200
-
Scatola di connessione
0899140
Scatola di connessione, con cerniera porta e fissaggio a un quarto di giro, inclusa piastra di montaggio, senza piastre flangiate, materiale: Acciaio inox 316L/1.4404, resistenza superficiale: spazzolato, color argento, 300 mm x 400 mm x 200 mm, tipo di chiusura: Sportello con cerniera sostituibile
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Innovativa gamma di prodotti composta da custodie di acciaio legato di alta qualità come base per morsettiere personalizzate
Le morsettiere pronte per l'uso consentono di ridurre l'impegno e i costi di montaggio e omologazione
Piastre flangiate possibili sui quattro lati della custodia, inclusa protezione di tenuta
Le custodie possono essere adattate con filettature, fori e aperture rettangolari tenendo conto dei requisiti di legge