UKH 95-FE-F
-
Morsetti di potenza
3247059
Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 232 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 95 mm2, sezione: 25 mm2 - 95 mm2, tipo di montaggio: avvitamento diretto, colore: nero/giallo
Dettagli prodotto
Note generali | |
Nota | Per un contatto affidabile di conduttori a più trefoli si consiglia di districarli. |
Tipo di prodotto | Morsetto per corrente di punta |
Numero collegamenti | 2 |
Numero di file | 1 |
Potenziali | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 7,54 W |
Numero di connessioni per ogni piano | 2 |
Sezione nominale | 95 mm² |
Piano 1 superiore 1 inferiore 1 | |
Filettatura | M8 |
Nota | Viti ad esagono cavo |
Coppia di serraggio | 15 ... 20 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 33 mm |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Sezione conduttore rigida | 25 mm² ... 95 mm² |
Sezione conduttore AWG | 4 ... 3/0 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 35 mm² ... 95 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 2 ... 3/0 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 35 mm² ... 95 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 35 mm² ... 95 mm² |
Sezione con ponticello a pettine rigido | 95 mm² |
Sezione con ponticello a pettine flessibile | 70 mm² |
2 conduttori di sezione identica rigidi | 25 mm² ... 35 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili | 25 mm² ... 35 mm² |
2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 16 mm² ... 35 mm² |
Corrente nominale | 232 A |
Corrente di carico massima | 232 A |
Tensione nominale | 1000 V |
Nota | Attenzione: nell'area download sono disponibili approvazioni degli articoli, sezioni di collegamento e note per la connessione di conduttori in alluminio. |
Sezione nominale | 95 mm² |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 25 mm |
Altezza | 90 mm |
Colore | nero/giallo |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Prova di tensione impulsiva | |
Risultato | Prova superata |
Test temperatura ambientale | |
Requisito verifica di riscaldamento | Aumento di temperatura ≤ 45 K |
Risultato | Prova superata |
Resistenza alla corrente di breve durata 95 mm² | 11,4 kA |
Risultato | Prova superata |
Rigidità dielettrica a frequenza di rete | |
Tensione di prova valore nominale | 2,2 kV |
Risultato | Prova superata |
Note generali | |
Fissaggio morsetti | 15 Nm ... 20 Nm (Piedino PE con vite di fissaggio M8) |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | No |
Resistenza meccanica | |
Risultato | Prova superata |
Fissaggio sul supporto | |
Guida di supporto/supporto di fissaggio | NS 32/NS 35 |
Risultato | Prova superata |
Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
Velocità di rotazione | 10 (+/- 2) giri/min |
Giri | 135 |
Sezione conduttore/peso | 25 mm2/4,5 kg |
35 mm2/6,8 kg | |
95 mm² /14 kg | |
Risultato | Prova superata |
Prova di fiamma ad ago | |
Durata di applicazione | 30 s |
Risultato | Prova superata |
Vibrazioni/rumori a banda larga | |
Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Spettro | Controllo della vita elettrica categoria 2, montato su carrello |
Frequenza | f1 = 5 Hz fino a f2 = 250 Hz |
Livello ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Accelerazione | 3,12g |
Durata di prova per asse | 5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Risultato | Prova superata |
Urti | |
Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Forma d'urto | Semisinusoidale |
Accelerazione | 5g |
Durata urti | 30 ms |
Numero di urti per direzione | 3 |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
Risultato | Prova superata |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo di montaggio | avvitamento diretto |
Fissaggio morsetti | 15 Nm ... 20 Nm (Piedino PE con vite di fissaggio M8) |
Codice articolo | 3247059 |
Pezzi/conf. | 3 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | BE1311 |
Codice prodotto | BE1311 |
GTIN | 4046356707251 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 237 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 237 g |
Numero tariffa doganale | 85369010 |
Paese di origine | IN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
EB 2-25/UKH - Ponticello a pettine 0201362
-
WS-4K - Targhetta di segnalazione 1004584
-
UKH 95 EP - Profilato a incastro 3009231
-
AGK 10-UKH 95 - Morsetto di derivazione 3003541
-
X-PEN 0,35 - Penna di siglatura 0811228
-
SF-THEX 6-200 - Cacciavite 1212642
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 0811862
-
ZB 22 CUS - Nastro Zack 0824949
-
ZB 22,LGS:L1-N,PE - Nastro Zack 0811875
-
TMT 10 R - Segnamorsetti 0816210
-
TMT 10 R CUS - Segnamorsetti 0824500
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
I vantaggi
Grazie alla centratura del cavo in tre punti nel fondo prismatico della staffa, viene garantita
una connessione affidabile dei cavi
una connessione affidabile dei cavi
Bloccaggio a vite con elementi a molla nell'elemento di serraggio
Basse resistenze di contatto grazie alle scanalature della superficie di contatto
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)