CSA
ID omologazione: 2030668Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
Use Group C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 |
EAC
ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
Use Group C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 |
LR
ID omologazione: LR2371832TANK
ID omologazione: 22ME0007PRS
ID omologazione: TE/2107/880590/21ABS
ID omologazione: 21-2192245-PDADNV
ID omologazione: TAE000010TcUL Recognized
ID omologazione: E192998Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 30 A | 24 - 10 |
IECEx
ID omologazione: IECExPTB10.0046UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Solo conduttori flessibili | 550 V | 26 A | 0,2 - 4 | |
Solo conduttori rigidi | 550 V | 30 A | 0,2 - 6 |
UL Recognized
ID omologazione: E192998Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 30 A | 24 - 10 |
ATEX
ID omologazione: PTB09ATEX1112UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Solo conduttori flessibili | 550 V | 26 A | 0,2 - 4 | |
Solo conduttori rigidi | 550 V | 30 A | 0,2 - 6 |