I relè elettromeccanici e a stato solido innestabili della serie di prodotti RIFLINE complete e lo zoccolo di base sono conformi alla norma UL 508 (recognized). Le omologazioni corrispondenti sono disponibili sui singoli componenti.
RIF-1-RSC-LV-120AC/1X21MS
-
Modulo portarelè
2909774
Modulo portarelè montato con connessione a vite, composto da: base relè, leva di fissaggio relè, modulo di soppressione dei disturbi a innesto e relè a contatto di potenza con tasto di prova e LED di stato integrato. Esecuzione contatti: 1 contatto di scambio. Tensione di ingresso: 120 V AC
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Modulo relè |
Famiglia di prodotti | RIFLINE complete |
Applicazione | Interruttore manuale |
Funzionamento | 100 % ED |
Vita meccanica | ca. 5x 106 cicli di manovre |
Caratteristiche di isolamento | |
isolamento | Separazione sicura tra ingresso e uscita |
Isolamento di base tra i contatti deviatori | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Stato di manutenzione dei dati | |
Data ultima gestione dei dati | 12.09.2025 |
Vita elettrica | vedi diagramma |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,84 W |
Tensione di prova (Avvolgimento/Contatto) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., avvolgimento/contatto) |
Tensione di isolamento nominale | 250 V AC |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV (Ingresso/uscita) |
4 kV (tra i contatti deviatori) |
Lato eccitazione | |
Tensione d'ingresso nominale UN | 120 V AC |
Range tensione d'ingresso | 96 V AC ... 132 V AC (20 °C) |
Range d'ingresso rispetto a UN | vedi diagramma |
Frequenza di rete | 50/60 Hz |
Comportamento di commutazione del sistema di azionamento | monostabile |
Azionamento (polarità) | polarizzato |
Corrente d'ingresso tipica con UN | 7 mA |
Tempo di eccitazione tipica | 4 ms ... 10 ms |
Intervallo tempo di diseccitazione tipico | 3 ms ... 20 ms |
Tensione bobina | 120 V AC |
Circuito di protezione | Varistore |
Indicazione tensione di esercizio | LED giallo |
Commutazione | |
Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto di scambio |
Tipo di contatto di commutazione | Contatto semplice |
Materiale dei contatti | AgNi |
Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC |
Min. tensione commutabile | 12 V (10 mA) |
Corrente permanente limite | 8 A (vedi diagramma) |
Max. corrente d'inserzione | 32 A (20 ms, contatti in chiusura) |
Min. corrente | 10 mA (12 V) |
Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 240 W (24 V DC) |
62 W (48 V DC) | |
48 W (60 V DC) | |
52 W (110 V DC) | |
66 W (220 V DC) | |
2500 VA (250 V AC) | |
Potere di interruzione minimo | 120 mW |
Categoria d'uso CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 3 A/250 V (Contatto in chiusura) |
DC13, 2 A/24 V (Contatto in chiusura) |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Sezione conduttore rigida | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttori rigidi (2 conduttori della stessa sezione) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,5 mm² ... 4 mm² |
0,5 mm² ... 4 mm² (Capocorda con collare in plastica) | |
Sezione conduttori flessibili (2 conduttori della stessa sezione) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato TWIN con collare di isolamento) | |
Sezione conduttore AWG | 20 ... 10 (rigido) |
20 ... 12 (flessibile) | |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Dimensioni articolo | |
Larghezza | 16 mm |
Altezza | 90 mm |
Profondità | 75 mm |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V2 (Custodia) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione (Prese relè) | IP20 (Prese relè) |
Grado di protezione (Relè) | RT II (Relè) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Test dei gas tossici | |
Siglatura | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Norme/Disposizioni | DIN EN 50178 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 2909774 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK6519 |
Codice prodotto | DK6519 |
GTIN | 4055626380285 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 71,9 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 71,9 g |
Numero tariffa doganale | 85364900 |
Paese di origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
FBS 2-6 - Ponticello a innesto 3030336
-
FBS 2-6 BU - Ponticello a innesto 3036932
-
FBS 2-6 GY - Ponticello a innesto 3032237
-
FBS 2-8 - Ponticello a innesto 3030284
-
FBS 2-8 BU - Ponticello a innesto 3032567
-
FBS 2-8 GY 7042 - Ponticello a innesto 3032541
-
STP 5-2 - Portacartellini 0800967
-
RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Collegamento del sistema 2905195
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1050004
-
ZB 5 CUS - Nastro Zack 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Nastro Zack 1050415
-
UC-TM 5 - Segnamorsetti 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Segnamorsetti 0824581
-
UCT-TM 5 - Segnamorsetti 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Segnamorsetti 0829595
-
GBS 5-25X12 - Portacartellini per gruppi per siglatura morsetti 0810588
-
GBS 5-25X5 - Portacartellini per gruppi per siglatura morsetti 0829126
-
STP 5-2-ZB - Portacartellini 3037643
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 0811972
-
ZB 15 CUS - Nastro Zack 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Nastro Zack 0811998
-
UC-TM 16 - Segnamorsetti 0819217
-
UC-TMF 16 - Segnamorsetti 0819262
-
RIF-1-BSC/2X21 - Prese relè 2900930
-
REL-MR-120AC/21HC/MS - Relè singolo 2987901
-
RIF-V-120-230 UC - Modulo a innesto 2900948
-
RIF-RH-1-H - Leva di fissaggio 2904468
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)